WRF
Le WRF100 avec sa force de serrage élevée rend approprié pour une large gamme d'applications. T type normalisé et les bras de type S permet la sélection de répondre à certaines spécifications ou applications. En outre, a un couvercle de protection anti-éclaboussures en option avec un montage facile, même après que le cylindre est installé. P>

WRF100, cadre de serrage du cylindre
Le WRF100 avec sa force de serrage élevée rend approprié pour une large gamme d'applications. T type normalisé et les bras de type S permet la sélection de répondre à certaines spécifications ou applications. En outre, a un couvercle de protection anti-éclaboussures en option avec un montage facile, même après que le cylindre est installé. P>
- Pression de fonctionnement: 0,5 MPa LI>
- Housse de protection contre les projections en option LI>
- Bras de type T / S standardisés LI> UL>

WRF100-X2814, X2808, Frame Clamp Cylinder, Stable Clamp Force Type
The WRF100-X2814, X2808 with its high clamping force and stable clamp force makes it suitable for a broad range of applications. The WRF100-X2818, X2808 can be selected from 2 clamping position, Centering (WRF100-X2814) and Side Positioning (WRF100-X2808). Standardized T-type and S-type arms allows the selection to meet certain specifications or applications.
- Stable clamping force
- Operating pressure: 0.5 MPa
- Optional spatter protective cover
- Standardized T/S type arms