- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- WRF
- WRF100, cadre de serrage du cylindre
WRF100, cadre de serrage du cylindre
Le WRF100 avec sa force de serrage élevée rend approprié pour une large gamme d'applications. T type normalisé et les bras de type S permet la sélection de répondre à certaines spécifications ou applications. En outre, a un couvercle de protection anti-éclaboussures en option avec un montage facile, même après que le cylindre est installé. P>
- Pression de fonctionnement: 0,5 MPa LI>
- Housse de protection contre les projections en option LI>
- Bras de type T / S standardisés LI> UL>