MK-Z
Cylindre de serrage rotatif série MK-Z a un moment d'inertie élevé admissible. & Nbsp; L'application typique de la MK-Z est de maintenir les pièces lors d'une application de soudage. & Nbsp; Une courte longueur globale signifie que la série MK-Z est polyvalent dans le montage. & Nbsp; Les détecteurs peuvent être montés sur l'un des 4 surfaces sans projection de l'interrupteur. p>
MK-Z Balançoire Pince cylindre, standard w / commutateur automatique de montage Grooves
MK-Z est un cylilnder de serrage rotatif de SMC qui a un moment d'inertie élevé admissible. L'application typique pour le MK-Z est de maintenir les pièces pendant une application de soudage. Une courte longueur globale signifie que la série MK-Z est polyvalent dans le montage. Les détecteurs peuvent être montés sur l'un des 4 surfaces sans projection de l'interrupteur. p>
- La longueur de la nouvelle série a été réduite par rapport à MK2 tandis qu'elle est similaire à celle de MK.
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur quatre faces.
- Possibilité d'utiliser des détecteurs résistant aux champs magnétiques.
- Un vérin peut être monté de deux façons différentes par corps.
MK2T, Rotary Clamp cylindre, type de guidage double
La combinaison de la taille du cylindre compact et la capacité de rotation, le cylindre MK2T est conçu pour des applications de serrage lourds, avec un bras intégré disponible qui pivote hors du chemin lorsque le vérin est étendu. 90 degrés de rotation horaire ou anti horaire est disponible, et les bras de serrage avec des vis de réglage sont des options standard. MK2T est disponible en 6 tailles d'alésage de 20 mm à 63 mm et Stokes de 10 mm à 50 mm p>
- Cylindre de serrage rotatif robuste li>
- Tailles d'alésage: 20mm-63mm li>
- Montage: trou traversant, & nbsp; extrémité de la tête & nbsp; bride li>
- Courses disponibles: 10mm, 20mm, 50mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MK-Z and MK2T Arm
Option/Arm for MK-Z and MK2T. Includes Clamp bolt, Hexagon socket head cap screw, Hexagon nut, and Spring washer.
- Option/Arm for MK-Z and MK2T
- Applicable to 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 and 63mm
MK2T, Accessoire, bride de montage
SMC's MK-Z has an allowable moment of inertia 3 times higher than the conventional MK and MK2 styles. The overall length is the same as the conventional styles, and mounting dimensions are interchangeable with the MK series. Auto switches can be mounted on any of the 4 surfaces with no projection of the switch.
- Fixation/bride de montage
- Alésage:20, 25, 32, 40, 50 et 63mm.