- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- MK-Z
- MK2T, Rotary Clamp cylindre, type de guidage double
MK2T, Rotary Clamp cylindre, type de guidage double
La combinaison de la taille du cylindre compact et la capacité de rotation, le cylindre MK2T est conçu pour des applications de serrage lourds, avec un bras intégré disponible qui pivote hors du chemin lorsque le vérin est étendu. 90 degrés de rotation horaire ou anti horaire est disponible, et les bras de serrage avec des vis de réglage sont des options standard. MK2T est disponible en 6 tailles d'alésage de 20 mm à 63 mm et Stokes de 10 mm à 50 mm p>
- Cylindre de serrage rotatif robuste li>
- Tailles d'alésage: 20mm-63mm li>
- Montage: trou traversant, & nbsp; extrémité de la tête & nbsp; bride li>
- Courses disponibles: 10mm, 20mm, 50mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>