- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- MK-Z
- MK-Z Balançoire Pince cylindre, standard w / commutateur automatique de montage Grooves
MK-Z Balançoire Pince cylindre, standard w / commutateur automatique de montage Grooves
MK-Z est un cylilnder de serrage rotatif de SMC qui a un moment d'inertie élevé admissible. L'application typique pour le MK-Z est de maintenir les pièces pendant une application de soudage. Une courte longueur globale signifie que la série MK-Z est polyvalent dans le montage. Les détecteurs peuvent être montés sur l'un des 4 surfaces sans projection de l'interrupteur. p>
- La longueur de la nouvelle série a été réduite par rapport à MK2 tandis qu'elle est similaire à celle de MK.
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur quatre faces.
- Possibilité d'utiliser des détecteurs résistant aux champs magnétiques.
- Un vérin peut être monté de deux façons différentes par corps.