WR
W-R1 et de serrure palette W-R3 offre un positionnement poste d'arrêt et de blocage des porteurs, des palettes de ligne, des voitures, et plus encore. grand angle d'ouverture du bras de la conception empêche le contact avec la pièce. L'intégration de l'unité d'unité de serrage et le cylindre réduit le travail de conception et de montage p>
W-R1 / W-R3, Pallet Serrures
W-R1 et de serrure palette W-R3 offre un positionnement poste d'arrêt et de blocage des porteurs, des palettes de ligne, des voitures, et plus encore. grand angle d'ouverture du bras de la conception empêche le contact avec la pièce. L'intégration de l'unité d'unité de serrage et le cylindre réduit le travail de conception et de montage p>
- Centrage appliqué pour corriger l'écart de position jusqu'à li>
- Grâce au mécanisme à bascule, max. force de serrage de 4430 N li>
- Angle d'ouverture du bras: Approx. 70 ° li> ul>