CKZM
Le micro-cylindre de serrage CKZM permet un montage facile et un ajustement aisé de la position de serrage pendant l'assemblage. La construction résistante à la poussière empêche la poussière d'entrer facilement.
CKZM, Cylindre Micro à Pince
Le micro-cylindre de serrage CKZM permet un montage facile et un ajustement aisé de la position de serrage pendant l'assemblage. La construction résistante à la poussière empêche la poussière d'entrer facilement.
- Compact: largeur 20mm, poids léger: 250g li>
- Force de serrage maximale: 200N, Force de maintien maximale: 300 N li>
- Caractéristiques de serrage à plat: Force de serrage constante pour des pièces d'une épaisseur allant jusqu'à 3,5 mm li>
- Réduction du travail de conception / montage par utilisation li>
- Le bras et l’ensemble de montage ont été ajoutés au cylindre de serrage li> ul>