- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- C (L) KQG / CLKQP / CLKU
C (L) KQG / CLKQP / CLKU
série de vérins de serrage des broches C (L) série KQ a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. & Nbsp; Il y a 55 types de broches de guidage disponibles et un mécanisme de verrouillage en option. & Nbsp; C (L) série KQ a positionnement et de serrage en une seule fois. & Nbsp; réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. & nbsp; Plage de variation:. 0,5 à 3 mm p>
C (L) KQG *, Pin Clamp Cylindre, aimant intégré standard
le cylindre de serrage de broche de SMC avec un aimant standard, série C (L) KQ & nbsp; & nbsp série, a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. & Nbsp; Il y a 55 types de broches de guidage disponibles et un mécanisme de verrouillage en option. & Nbsp; C (L) série KQ a positionnement et de serrage en une seule fois. & Nbsp; réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. & nbsp; Plage de variation:. 0,5 à 3 mm p>
- Nouveau corps CQ2 pour le vérin de bridage et de centrage C(L)KQG existant, aimant standard intégré (alésage de 50 mm).
- Détecteur compact résistant aux champs magnétiques D-P3DWA montable, avec saillie réduite de 5 mm par rapport au détecteur D-P4DW.
- Possibilité de monter 2 détecteurs sur le même côté.
- Large gamme de nez de guidage.
- Mécanisme de verrouillage disponible en option.
- Réglage précis de la hauteur de bridage avec le modèle à cale (0.5-3 mm).
- 4 modèles de corps au choix.
C (L) KQG *, Pin Clamp cylindre, type Compact
le cylindre de serrage de broche de type compact de SMC avec un aimant standard, série C (L) KQ & nbsp; série & nbsp; a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. & Nbsp; Il y a 55 types de broches de guidage disponibles et un mécanisme de verrouillage en option. & Nbsp; C (L) série KQ & nbsp; a positionnement et de serrage en une seule fois. & nbsp; réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. & nbsp; Plage de variation:. 0,5 à 3 mm p>
- Type de montage pour détecteur automatique résistant aux champs magnétiques LI>
- Hauteurs de serrage haute ou basse disponibles LI>
- largeur 29mm LI>
- Conception compacte le rend applicable à une large gamme de pièces LI>
- Goupilles cylindriques et rondes LI>
- Taille d'alésage 32mm LI> UL>
C (L) KU32, Pin de serrage de cylindre, de type à plaques
Le cylindre du type à plaque de serrage de broche de SMC avec un aimant standard, série C (L) KUQ & nbsp; & nbsp série, a été conçu avec 4 types de carrosserie pour un large éventail de conditions d'installation. cylindre de type à plateau utilise un piston de forme ovale et permet une broche plus proche de dimensions des broches. réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. Plage de variation: 0,5 à 3 mm.- Type de montage pour détecteur automatique résistant aux champs magnétiques LI>
- Maintient une pièce pendant les arrêts d'urgence LI>
- Cylindre à plaque avec petit interrupteur automatique LI>
- Goupilles de guidage rondes et en forme de losange LI>
- Verrouillage du sens de déverrouillage LI> UL>
C (L) KU32, Pin Pince Cylindre, w / petit montage du détecteur, Type de plaque
Le cylindre du type à plaque de serrage de broche de montage avec SMC pour les petits détecteurs, série C (L) série KUQ a été conçu avec 4 types de carrosserie pour un large éventail de conditions d'installation. cylindre de type à plateau utilise un piston de forme ovale et permet une broche plus proche de dimensions des broches. réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. Plage de variation: 0,5 à 3 mm.- Petit type de montage de détecteur automatique LI>
- Options de hauteur de serrage basse et haute LI>
- Type de cylindre de plaque avec petit commutateur automatique LI>
- Goupilles cylindriques et rondes LI>
- Mécanisme de verrouillage pour empêcher la chute de la pièce pendant les arrêts d'urgence LI> UL>
C (L) KQP *, Pin Clamp Cylindre, intégré aimant puissant
le cylindre de serrage de broche de SMC avec un environnement soudure aimant immunitaire, série C (L) série KQ a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. Il y a 55 types de broches de guidage availabe et un mécanisme de verrouillage en option. C (L) série KQ a le positionnement et le serrage en même temps. réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. Plage de variation:. 0,5 à 3 mm p>
- Nouveau corps CQ2 pour le vérin de bridage et de centrage C(L)KQG existant, aimant standard intégré (alésage de 50 mm).
- Détecteur compact résistant aux champs magnétiques D-P3DWA montable, avec saillie réduite de 5 mm par rapport au détecteur D-P4DW.
- Possibilité de monter 2 détecteurs sur le même côté.
- Large gamme de nez de guidage.
- Mécanisme de verrouillage disponible en option.
- Réglage précis de la hauteur de bridage avec le modèle à cale (0.5-3 mm).
- 4 modèles de corps au choix.
C (L) KQG * -X3036, vérin de serrage à broche, type compact
Le cylindre à plaque de serrage à broche de SMC avec montage pour les petits détecteurs automatiques, la série C (L) KG a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. Il existe 60 diamètres de goupilles de guidage disponibles et une forme de goupille de guidage en option.
- Léger: réduction de 41% (900 g & rarr; 530 g)
- Longueur totale: 41,5 mm plus courte (183 mm & rarr; 141,5 mm)
- Largeur du corps: 4 mm plus court (50 mm & rarr; 46 mm)
- Mécanisme de verrouillage pour empêcher la chute des pièces lors des arrêts d'urgence
- Goupilles de guidage de type rond et diamant pour les pièces avec & oslash; 8 à & oslash; 20 < / li>
- Remplacement facile du bras
CKQ-X3445 Lateral Type Pin Clamp Cylinder
Maximize workspace and enhance safety with the CKQ32-X3445 Lateral Type Pin Clamp Cylinder. Lateral compact design allows for seamless integration into confined areas. It can be specified with robust lock mechanism that prevents workpieces from dropping during emergency stops or pressure loss.
- Compact design: overall length is reduced by 94mm compared to CKQG32-X2081
- Available with Lock Mechanism to prevent workpiece from dropping during emergency stops
- Flexible mounting
- Bore size: 32mm
- Maximum holding force: 402 N