C (L) KQG * -X3036, vérin de serrage à broche, type compact

Le cylindre à plaque de serrage à broche de SMC avec montage pour les petits détecteurs automatiques, la série C (L) KG a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. Il existe 60 diamètres de goupilles de guidage disponibles et une forme de goupille de guidage en option.

  • Léger: réduction de 41% (900 g & rarr; 530 g)
  • Longueur totale: 41,5 mm plus courte (183 mm & rarr; 141,5 mm)
  • Largeur du corps: 4 mm plus court (50 mm & rarr; 46 mm)
  • Mécanisme de verrouillage pour empêcher la chute des pièces lors des arrêts d'urgence
  • Goupilles de guidage de type rond et diamant pour les pièces avec & oslash; 8 à & oslash; 20 < / li>
  • Remplacement facile du bras
C (L) KQG * -X3036, vérin de serrage à broche, type compact
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Verrou du côté bridage Configuration Status
Surface de fixation Configuration Status
Diamétre du nez de centrage Configuration Status
Forme du nez de centrage Configuration Status
Position doigt de bridage Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Nombre Configuration Status