- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- C (L) KQG / CLKQP / CLKU
- C (L) KQP *, Pin Clamp Cylindre, intégré aimant puissant
C (L) KQP *, Pin Clamp Cylindre, intégré aimant puissant
le cylindre de serrage de broche de SMC avec un environnement soudure aimant immunitaire, série C (L) série KQ a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. Il y a 55 types de broches de guidage availabe et un mécanisme de verrouillage en option. C (L) série KQ a le positionnement et le serrage en même temps. réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. Plage de variation:. 0,5 à 3 mm p>
- Nouveau corps CQ2 pour le vérin de bridage et de centrage C(L)KQG existant, aimant standard intégré (alésage de 50 mm).
- Détecteur compact résistant aux champs magnétiques D-P3DWA montable, avec saillie réduite de 5 mm par rapport au détecteur D-P4DW.
- Possibilité de monter 2 détecteurs sur le même côté.
- Large gamme de nez de guidage.
- Mécanisme de verrouillage disponible en option.
- Réglage précis de la hauteur de bridage avec le modèle à cale (0.5-3 mm).
- 4 modèles de corps au choix.