C (L) KQG *, Pin Clamp cylindre, type Compact

le cylindre de serrage de broche de type compact de SMC avec un aimant standard, série C (L) KQ & nbsp; série & nbsp; a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. & Nbsp; Il y a 55 types de broches de guidage disponibles et un mécanisme de verrouillage en option. & Nbsp; C (L) série KQ & nbsp; a positionnement et de serrage en une seule fois. & nbsp; réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. & nbsp; Plage de variation:. 0,5 à 3 mm

  • Type de montage pour détecteur automatique résistant aux champs magnétiques
  • Hauteurs de serrage haute ou basse disponibles
  • largeur 29mm
  • Conception compacte le rend applicable à une large gamme de pièces
  • Goupilles cylindriques et rondes
  • Taille d'alésage 32mm
C (L) KQG *, Pin Clamp cylindre, type Compact
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Verrou du côté bridage Configuration Status
Surface de fixation Configuration Status
Diamétre du nez de centrage Configuration Status
Forme du nez de centrage Configuration Status
Position doigt de bridage Configuration Status
Hauteur de bridage Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status