C (L) KU32, Pin Pince Cylindre, w / petit montage du détecteur, Type de plaque

Le cylindre du type à plaque de serrage de broche de montage avec SMC pour les petits détecteurs, série C (L) série KUQ a été conçu avec 4 types de carrosserie pour un large éventail de conditions d'installation. cylindre de type à plateau utilise un piston de forme ovale et permet une broche plus proche de dimensions des broches. réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. Plage de variation: 0,5 à 3 mm.

  • Petit type de montage de détecteur automatique
  • Options de hauteur de serrage basse et haute
  • Type de cylindre de plaque avec petit commutateur automatique
  • Goupilles cylindriques et rondes
  • Mécanisme de verrouillage pour empêcher la chute de la pièce pendant les arrêts d'urgence
C (L) KU32, Pin Pince Cylindre, w / petit montage du détecteur, Type de plaque
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Verrou du côté bridage Configuration Status
Diamétre du nez de centrage Configuration Status
Forme du nez de centrage Configuration Status
Position doigt de bridage Configuration Status
Hauteur de bridage Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status