- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- C (L) KQG / CLKQP / CLKU
- C (L) KU32, Pin de serrage de cylindre, de type à plaques
C (L) KU32, Pin de serrage de cylindre, de type à plaques
Le cylindre du type à plaque de serrage de broche de SMC avec un aimant standard, série C (L) KUQ & nbsp; & nbsp série, a été conçu avec 4 types de carrosserie pour un large éventail de conditions d'installation. cylindre de type à plateau utilise un piston de forme ovale et permet une broche plus proche de dimensions des broches. réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. Plage de variation: 0,5 à 3 mm.
- Type de montage pour détecteur automatique résistant aux champs magnétiques LI>
- Maintient une pièce pendant les arrêts d'urgence LI>
- Cylindre à plaque avec petit interrupteur automatique LI>
- Goupilles de guidage rondes et en forme de losange LI>
- Verrouillage du sens de déverrouillage LI> UL>