- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
Curseurs servo AC
AC servo slider type electric actuators are similar to the slider type, except they utilize an AC servo motor instead of a DC type. The AC servo motor enables higher speed and acceleration, as well as improved vertical load capability. The drivers are pulse input type, with both incremental and absolute encoder options and 17- or 18-bit resolution.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.

25A-LEFS, Actionneur électrique, Modèle guidé, Entraînement par vis à billes, Batteries secondaires
Les variations de la série sont compatibles avec 25 × fabrication de batterie secondaire pour l'électronique, l'automobile, et d'autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l'élimination des matériaux de cuivre (Cu) et le zinc (Zn) si possible, et en utilisant une graisse à bas point de rosée qui conserve le pouvoir lubrifiant même à des températures de fabrication faibles. S'il vous plaît noter que les matériaux de cuivre et de zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les pilotes.- Servomoteur CA.
- Séries compatibles avec des batteries secondaires.
- Sans cuivre ni zinc (excepté moteurs, câbles, contrôleurs/pilotes).
- La graisse utilisée est compatible avec un faible point de rosée : -70°C.
- Dimensions et caractéristiques de bases équivalentes à la série standard.

25A-LEJS, High Rigidity Ball Screw Slider, Wide Body, AC Servo Motor, Secondary Battery
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. Design goals include eliminating copper (Cu) and zinc (Zn) materials where possible, and employing a low dew point grease that retains lubricity even in low manufacturing temperatures. Please note that copper and zinc materials are used for the motors, cables, controllers and drivers.
- Same features and performance as standard LEFS
- Stainless steel bolts for construction
- Low dew point grease functional down to -70°C
- Copper and zinc free except for motor, cables, and controller
- Non-standard materials for compatibility with secondary/rechargeable battery manufacturing