- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
- 25A-LEFS, Actionneur électrique, Modèle guidé, Entraînement par vis à billes, Batteries secondaires
25A-LEFS, Actionneur électrique, Modèle guidé, Entraînement par vis à billes, Batteries secondaires
Les variations de la série sont compatibles avec 25 × fabrication de batterie secondaire pour l'électronique, l'automobile, et d'autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l'élimination des matériaux de cuivre (Cu) et le zinc (Zn) si possible, et en utilisant une graisse à bas point de rosée qui conserve le pouvoir lubrifiant même à des températures de fabrication faibles. S'il vous plaît noter que les matériaux de cuivre et de zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les pilotes.
- Servomoteur CA.
- Séries compatibles avec des batteries secondaires.
- Sans cuivre ni zinc (excepté moteurs, câbles, contrôleurs/pilotes).
- La graisse utilisée est compatible avec un faible point de rosée : -70°C.
- Dimensions et caractéristiques de bases équivalentes à la série standard.