Rod et guidé
The rod type electric actuators have a familiar rod cylinder form suitable for push, pull, lift, and press applications. The guide rod type includes rods to counter rotational forces instead of the drive and motor, and resists shock and sustained lateral loads.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.

25A-LEY, Actionneur électrique, Modèle à tige, Moteur pas-à-pas (Servo/24 VCC), Servomoteur (24 VCC), Batteries secondaires
Les variations de la série sont compatibles avec 25 × fabrication de batterie secondaire pour l'électronique, l'automobile, et d'autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l'élimination des matières cooper (Cu) et le zinc (Zn) si possible, et en utilisant une graisse à bas point de rosée qui conserve le pouvoir lubrifiant même en faible termpertures de fabrication. S'il vous plaît noter le cuivre et les matériaux de zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les pilotes.- Moteur pas-à-pas / Servomoteur.
- Séries compatibles avec des batteries secondaires.
- Sans cuivre ni zinc (excepté moteurs, câbles, contrôleurs/pilotes).
- La graisse utilisée est compatible avec un faible point de rosée : -70°C.
- Dimensions et caractéristiques de bases équivalentes à la série standard.