Guidé
Rodless type electric actuators feature load mounting platforms situated above a ball screw drive or belt drive. Ball screw type advantages are better positioning repeatability than belt drives. Belt drive provides a more economical offering.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.

25A-LEFS, Actionneur électrique, Modèle guidé, Entraînement par vis à billes, Moteur pas-à-pas / Servomoteur, Batteries secondaires
Les variations de la série sont compatibles avec 25 × fabrication de batterie secondaire pour l'électronique, l'automobile, et d'autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l'élimination des matériaux de cuivre (Cu) et le zinc (Zn) si possible, et en utilisant une graisse à bas point de rosée qui conserve le pouvoir lubrifiant même en faible termpertures de fabrication. S'il vous plaît noter le cuivre et les matériaux de zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les pilotes.- Same features and performance as standard LEFS
- Stainless steel bolts for construction
- Low dew point grease functional down to -70°C
- Copper and zinc free except for motor, cables, and controller