- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Actionneurs électriques
- Guidé
- 25A-LEFS, Actionneur électrique, Modèle guidé, Entraînement par vis à billes, Moteur pas-à-pas / Servomoteur, Batteries secondaires
25A-LEFS, Actionneur électrique, Modèle guidé, Entraînement par vis à billes, Moteur pas-à-pas / Servomoteur, Batteries secondaires
Les variations de la série sont compatibles avec 25 × fabrication de batterie secondaire pour l'électronique, l'automobile, et d'autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l'élimination des matériaux de cuivre (Cu) et le zinc (Zn) si possible, et en utilisant une graisse à bas point de rosée qui conserve le pouvoir lubrifiant même en faible termpertures de fabrication. S'il vous plaît noter le cuivre et les matériaux de zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les pilotes.
- Same features and performance as standard LEFS
- Stainless steel bolts for construction
- Low dew point grease functional down to -70°C
- Copper and zinc free except for motor, cables, and controller