- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- Fieldbus and IO-Link Controllers
- JXC*1 for Fieldbus and IO-Link - Incremental Encoder
- JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour FEL
JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour FEL
The JXC*1 is a single axis controller for LE's 24VDC step motors compatible with several fieldbus protocols including Ethernet/IP fieldbus. Actuator motors can be operated by calling a line of step data or by direct numerical instruction, each possible over the network. Futher fieldbus compatible functions include return to origin, alarm outputs and resets, parameter setup, status monitoring, and trial runs.
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
- Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
- Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
- Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.