- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Chiller pour lasers Dual Channel
- HRL, refroidisseur double canal pour lasers
HRL, refroidisseur double canal pour lasers
Le HRL est un dispositif de contrôle de température doté de deux canaux de refroidissement indépendants dans un seul paquet. Ce thermo chiller est conçu pour refroidir la tête optique et l’oscillateur d’un système de traitement au laser. Des économies d’espace considérables peuvent être réalisées par rapport à une solution à deux refroidisseurs. Toutes les opérations peuvent être gérées à partir d’un seul panneau tactile. Un triple onduleur contrôle la consommation d’énergie du ventilateur, de la pompe et du compresseur pour des économies d’énergie optimales. La fonction de chauffage utilise la chaleur résiduelle provenant de la décharge de réfrigérant au lieu d’un appareil de chauffage électrique distinct pour améliorer l’efficacité et la fiabilité. Le HRL est exempt de cuivre et convient à l’eau DI, y compris un filtre DI et un kit de contrôle de conductivité électrique. Les caractéristiques de série supplémentaires incluent un filtre à particules de 5 μm, un disjoncteur de fuite de terre et des roulettes pour la mobilité.
- Puissance de refroidissement: CH1 = 9, 19 ou 26kW; CH2 = 1kW
- Alimentation "20": 200VAC / 50 Hz ou 200-230VAC / 60 Hz, triphasée
- Alimentation "40": 380-415VAC (50 / 60 Hz) ou 460-480VAC (60 Hz), triphasé
- Plage de réglage de température: CH1 = 15 à 25 ° C, CH2 = 20 à 40 ° C
- Stabilité de la température : CH1 = ± 0,1 ° C, CH2 = ± 0,5 ° C
- Réfrigérant: R410A li>