Rod guidée
Les paires d'actionneurs électriques en forme de tige guidée de LEYG un actionneur LEY avec un bloc de palier boulonnés avec des tiges de guidage doubles. Les tiges de guidage contrer les forces de rotation à la place de l'entraînement et du moteur, et résistent également les chocs et les charges latérales subies. Les guides peuvent être équipés soit toboggan ou roulements à douille à billes.
LE2YG, High Performance Guide Rod for Manifold Controller
LE2YG guide rod actuator pairs an LE2Y actuator with a bolt-on bearing block with double guide rods. Guide selection offers either slide or ball bushing bearings. The motor is upgraded with higher performance and a batteryless absolute encoder. Work load ratings, pushing force, speed, acceleration and power consumption are improved. Motor orientation can be reverse mounted on top for compact length, or inline for compact height. A high speed ballscrew lead is available on sizes 25 and 32. LE2 actuators are compatible with the JXC1-M manifold controller, with a different cable connector and no compatibility with JXC controllers. The JXD1-M manifold controller can detect the actuator type, size and stroke when connected. The controller and cables are ordered separately, simplifying the part number.
- Body sizes: 16, 25, 32
- Maximum work load: 100 kg (horizontal); 44 kg (vertical)
- Maximum speed: 900 mm/s (24mm lead, size 32)
- Maximum acceleration: 10,000 mm/s² (horizontal); 5,000 mm/s² (vertical)
- Stroke range: 30 to 300mm in 50mm increments
- Positioning repeatability: ±0.02mm
- Motor type: 24 VDC step motor with absolute batteryless encoder
LEYG, actionneur électrique, guide à tige
Les paires d'actionneurs électriques en forme de tige guidée de LEYG un actionneur LEY avec un bloc de palier boulonnés avec des tiges de guidage doubles. Les tiges de guidage contrer les forces de rotation à la place de l'entraînement et du moteur, et résistent également les chocs et les charges latérales subies. Les guides peuvent être équipés soit toboggan ou roulements à douille à billes.- Mêmes caractéristiques et performances que LEY standard, plus:
- Course maximale: 300 mm
- Types de roulements: bagues de glissement ou roulements à bagues
- Couple de rotation maximal admissible: 5,76 N • m (tailles 32, 40;
- Précision non rotative de la plaque: ± 0,05 ° (palier lisse); ± 0,06 ° (roulement à billes) LI> UL>
Tige guidée LEYG, encodeur absolu sans batterie
Na LEYG e dusimaka na ititoko livaliva actuator ka wasea e dua na LEY actuator kei na dua na bolt ka dau ira na kena isema e ra. Na idusidusi ni titoko e Rotational na mataivalu e sega ni vaka na draiva kei na tabana vakacici, ka ra sa kurabui talega ni ra sa kidacala ka tokoni lateral na icolacola. Na idusidusi digitaki ena vakarautaka na datou Sisi se polo bushing ka. Na tabana vakacici ena rawa ni biu veitokoni e dela ni kena balavu makawa, se inline me baleta na cecere ni makawa. Na kena oqo e oka kina e dua na tabana vakacici 24VDC kei na kena e batiri ka sega ni encoder. Na encoder oqo e vakatara na actuator me vakanukilia ka sega ni yali kina na nona kila positional. Na PLC ni misini e rawa ni raica na ituvatuva ni itavi ni iliuliu ka positional ena vica vata na fieldbus protocols, IO-isema, se vakatauvatani au/O.
- Tailles de corps: 25, 32, 40
- Charge de travail maximale: 90 kg (horizontal; 51 kg (vertical)
- Force de poussée maximale: 1058 N li>
- Vitesse maximale: 500 mm / s
- Course maximale: 300 mm
- Répétabilité du positionnement: ± 0,02 mm
LEG, High Rigidity Guide Rod, High Performance, Battery-less Absolute Encoder
LEG is a rod actuator featuring a guide body with two guide rods and a front tool plate. This is the electric version of our well-known MGP pneumatic guided actuator. Guide rod diameters and bushings are larger than those available in the LEYG, offering improved rigidity. The guide rods stabilize the actuator and support offset loads, making LEG suitable as a conveyor stopper, or for lifting or pushing larger objects. The compact extruded body also has grooves for mounting external position sensors. The 24VDC motor includes a battery-less absolute encoder, allowing the actuator to be powered down without losing its positional awareness. Replacement battery inventory and end-of-life recycling efforts are no longer necessary. Motor operation is provided by the JXC*H High Performance controller line, with either PLC or Ethernet fieldbus protocol interfaces.
- Body sizes: 25, 32, 40
- Maximum work load: 60 kg (horizontal); 27 kg (vertical) (size 40)
- Maximum pushing force: 553 N (size 40)
- Maximum speed: 250 mm/s (size 25)
- Maximum stroke: 100mm
- Positioning repeatability: ±0.02mm