- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Rod & Guidé Rod
- Rod guidée
- LEYG, actionneur électrique, guide à tige
LEYG, actionneur électrique, guide à tige
Les paires d'actionneurs électriques en forme de tige guidée de LEYG un actionneur LEY avec un bloc de palier boulonnés avec des tiges de guidage doubles. Les tiges de guidage contrer les forces de rotation à la place de l'entraînement et du moteur, et résistent également les chocs et les charges latérales subies. Les guides peuvent être équipés soit toboggan ou roulements à douille à billes.
- Mêmes caractéristiques et performances que LEY standard, plus:
- Course maximale: 300 mm
- Types de roulements: bagues de glissement ou roulements à bagues
- Couple de rotation maximal admissible: 5,76 N • m (tailles 32, 40;
- Précision non rotative de la plaque: ± 0,05 ° (palier lisse); ± 0,06 ° (roulement à billes) LI> UL>