- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programmable
- LECA6 Servo Motor Controller - Incremental Encoders
- LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour LEY Série
LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour LEY Série
Le LECA6 est un dispositif de commande pour les servomoteurs de Le 24VCC. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement à la position, la vitesse, l'accélération et la force de poussée de sorte qu'ils peuvent être appelés dans un ordre quelconque par l'automate. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie des données est disponible pour des démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les dispositifs additionnels incluent la commande séparée et de la puissance du moteur, la détection d'alarme, et portée des signaux de sortie AREA.
- Moteur compatible: servomoteur 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- DEL d'ALIMENTATION et d'ALARME
- Montage sur vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration requis (vendu séparément) LI> UL>