- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programmable
- LECA6 Servo Motor Controller - Incremental Encoders
LECA6 Servo Motor Controller - Incremental Encoders
The LECA6 is a controller for LE’s 24VDC servo motors. Enter up to 64 motion control step data with position, speed, acceleration, and pushing force so they can be called in any sequence by the PLC. Data entry requires laptop software or a teaching pendant. An Easy mode for data entry is available for quick start ups, as well as the more detailed Normal mode. Additional features include separate control and motor power, alarm detection, and in-range AREA output signals.
LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour la série FEL
Le LECA6 est un dispositif de commande pour les servomoteurs de Le 24VCC. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement à la position, la vitesse, l'accélération et la force de poussée de sorte qu'ils peuvent être appelés dans un ordre quelconque par l'automate. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie des données est disponible pour des démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les dispositifs additionnels incluent la commande séparée et de la puissance du moteur, la détection d'alarme, et portée des signaux de sortie AREA.- Moteur compatible: servomoteur 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- DEL d'ALIMENTATION et d'ALARME
- Montage sur vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration requis (vendu séparément) LI> UL>
LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour la série LES
Le LECA6 est un dispositif de commande pour les servomoteurs de Le 24VCC. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement à la position, la vitesse, l'accélération et la force de poussée de sorte qu'ils peuvent être appelés dans un ordre quelconque par l'automate. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie des données est disponible pour des démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les dispositifs additionnels incluent la commande séparée et de la puissance du moteur, la détection d'alarme, et portée des signaux de sortie AREA.- Moteur compatible: servomoteur 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- DEL d'ALIMENTATION et d'ALARME
- Montage sur vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration requis (vendu séparément) LI> UL>
LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour LEY Série
Le LECA6 est un dispositif de commande pour les servomoteurs de Le 24VCC. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement à la position, la vitesse, l'accélération et la force de poussée de sorte qu'ils peuvent être appelés dans un ordre quelconque par l'automate. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie des données est disponible pour des démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les dispositifs additionnels incluent la commande séparée et de la puissance du moteur, la détection d'alarme, et portée des signaux de sortie AREA.- Moteur compatible: servomoteur 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- DEL d'ALIMENTATION et d'ALARME
- Montage sur vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration requis (vendu séparément) LI> UL>
LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour LESH Série
Le LECA6 est un dispositif de commande pour les servomoteurs de Le 24VCC. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement à la position, la vitesse, l'accélération et la force de poussée de sorte qu'ils peuvent être appelés dans un ordre quelconque par l'automate. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie des données est disponible pour des démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les dispositifs additionnels incluent la commande séparée et de la puissance du moteur, la détection d'alarme, et portée des signaux de sortie AREA.- Moteur compatible: servomoteur 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- DEL d'ALIMENTATION et d'ALARME
- Montage sur vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration requis (vendu séparément) LI> UL>