Miniature
Le LEPY est un type de tige actionneur électrique avec un facteur de forme miniature, assez petit pour tenir dans la paume de votre main! La série comprend deux tailles de corps avec des moteurs montés à roues alignées. Course maximale est de 75 mm, et la charge de travail maximale est de 2 kg, ou la force de poussée 50N en fonction de l'application.
LEPY, à tige de l'actionneur électrique miniature, Moteur pas à pas (Servo / 24VDC)
Le LEPY est un type de tige actionneur électrique avec un facteur de forme miniature, assez petit pour tenir dans la paume de votre main! La série comprend deux tailles de corps avec des moteurs montés à roues alignées. Course maximale est de 75 mm, et la charge de travail maximale est de 2 kg, ou la force de poussée 50N en fonction de l'application.- Tailles de corps: 6, 10
- Tracés: 25, 50 et 75 mm
- Montage: latéral (traversant ou taraudé), taraudé au fond, taraudé axialement
- Entrée de câble moteur sélectionnable à partir de 4 directions
- Tailles de moteur de base et compactes disponibles pour la taille 10 LI> UL>