IITV, collecteur pour régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP

La série ITV est un régulateur électropneumatique qui contrôle la pression d'air avec un signal électrique. Cette configuration monte jusqu'à 8 régulateurs sur un collecteur en aluminium, pour la consolidation de l'espace et de l'alimentation en air. La taille de l'orifice et le type de filetage du collecteur peuvent être sélectionnés. Les régulateurs incluent la communication EtherNet / IP, conçue et construite au siège nord-américain de SMC, avec un chipset de 2e génération avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Le nouveau design est certifié CE et UL, tout en répondant aux spécifications ODVA. L'adresse IP peut maintenant être définie avec un commutateur DIP. Un commutateur intégré à 2 ports, une connexion rapide et un anneau de niveau de périphérique permettent à cet ITV de fonctionner dans des topologies de réseau de fabrication typiques. Plusieurs ITV peuvent être connectés en série, avec Power over Ethernet disponible pour jusqu'à 5 unités. La nouvelle conception dynamique de la page Web comprend les paramètres de pression et les commentaires en unités d'ingénierie. Le gain et la sensibilité peuvent également être ajustés. Des diagnostics et des alarmes de défaut étendus permettent un dépannage plus rapide pour réduire les temps d'arrêt. En cas de perte de connexion, le régulateur maintient la pression de consigne pour maintenir le fonctionnement de la machine.

  • Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet
  • Jusqu'à & nbsp; 8 stations

    & nbsp;

IITV, collecteur pour régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Stations Configuration Status
Pression Configuration Status
Protocole bus de terrain Configuration Status