LSP, liquide Dispense pompe

Série LSP est une pompe à diaphragme à solénoïde compact pour le liquide. Il distribue quantité fixe de liquide de 5uL à 200 ul à chaque fois qu'il est mis sous tension. Son mouvement de la membrane est supportée par un tampon, prolongeant la vie du produit et d'améliorer sa répétabilité (+/- 1%), en limitant la déformation de la membrane. LSP est utilisé dans des applications telles que l'analyseur médical, l'impression à jet d'encre ou à la production de semi-conducteur / de cellule solaire.

  • Volume de distribution jusqu'à 200 µl.
  • Répétabilité: ± 1%.
  • Le réglage du volume de distribution est possible.
  • Arrêt fonction.
  • Système autonome.
LSP, liquide Dispense pompe
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
volume de distribution Configuration Status
Taper Configuration Status
Tension Configuration Status
Matière fluide de contact Configuration Status
Orifice Configuration Status