- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Procédé de fluide
 - Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
 - 2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
 
2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
Compact 2 et 3 orifice électrovanne pour les produits chimiques. Il est conçu pour répondre aux besoins les plus avancés de contrôle de processus dans divers équipements d'analyse et d'inspection. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. LVM est disponible en 4 différentes tailles de corps et un matériau de membrane peut être choisi parmi EPDM, FKM ou Kalrez & reg ;. La vie est évaluée à LVM 10 millions de cycles ou plus. p>
               LVM07, électrovanne 2 ports pour produits chimiques
LVM07 e dua na makawa ni kena cicivaki na kena na kena na solenoid ni gacagaca. Na inaki LVM ni loqi donui e loma ni reduces e sega ni taucoko ka rawa ni kena ibalebale e dua na ivola ni mate ka na sega ni tautauvata. Ranges ni veivakasaurarataki mai na 75 kPa ki na 0.1 MPa.
- orifice diamètre: 0.8mm
 - Contensible avec un circuit d’économie d’énergie qui réduit la consommation d’énergie de détention à 0,8W
 - Diaphragm choix de EPDM, FKM ou Kalrez-reg;
 - Fluid matériel de contact: PEEK
 
               LVM09/090, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
LVM09 / 090 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. & Nbsp; gammes de pression de fonctionnement de -75 kPa à 0,2 MPa. & Nbsp; p>
- Disponible avec un circuit d'économie d'énergie qui réduit la consommation d'énergie de maintien à 0,9W LI>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports LI>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez® LI>
 - Matière en partie mouillée: PEEK (corps / plaque) LI> UL>
 
               LVM10/100, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
lvm10 / 100 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. Pression de fonctionnement varie de -75 kPa & nbsp; à 0,25 MPa. Lvm10 / 100 est disponible en tant qu'organe de portage, monté Raccord de tuyau directe ou une base. P>
- Diamètre de l'orifice de LVM11: 1,5 mm li>
 - Diamètre de l'orifice de LVM10: 1,4 mm li>
 - Disponible avec un circuit d'économie d'énergie qui réduit la consommation d'énergie de maintien à 1W li>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports li>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez & reg; li>
 - Matière en partie mouillée: PEEK ou PFA (corps / plaque) li> ul>
 
               LVM11 / 13, électrovanne 2/3 ports pour produits chimiques
LVM11/13 e dua na makawa ni kena cicivaki na 2/3 na solenoid gacagaca ni wainimate. Na inaki LVM ni loqi donui e loma ni reduces e sega ni taucoko ka rawa ni kena ibalebale e dua na ivola ni mate ka na sega ni tautauvata. Ranges ni veivakasaurarataki mai na 0 ki na 0.25 MPa.
- orifice diamètre: 1.5mm
 - Contenable avec circuit d’économie d’énergie qui réduit la consommation d’énergie de détention à 1W
 - Diaphragm choix de l’EPDM, FKM ou Kalrez®
 - Fluid matériel de contact: PEEK
 
               LVM15/150, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
LVM15 / 150 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. & Nbsp; pression de fonctionnement est comprise entre -75 kPa à 0,60 MPa. LVM15 / 150 est disponible en tant que base montée avec une sous-plaque (M6 ou 1 / 4-28UNF). P>
- Diamètre de l'orifice: 1,6 mm li>
 - Circuit d'économie d'énergie disponible en standard li>
 - Choisissez un type standard ou haute pression li>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports li>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez & reg; li>
 - Matière en partie mouillée: PEEK (corps / plaque) li> ul>
 
               LVM20/200, Electrodistributeur compact 2/2 et 3/2 à commande directe pour les produits chimiques
LVM20 / 200 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. & Nbsp; pression de fonctionnement est comprise entre -75 kPa à 0,30 MPa. LVM20 / 200 est disponible en tant que corps de portage, monté Raccord de tuyau directe ou une base. jusqu'à un débit maximum à Cv de 0,065 p>
- Diamètre de l'orifice: 2 mm li>
 - Circuit d'économie d'énergie disponible li>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports li>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez & reg; li>
 - Matière en partie mouillée: PEEK (corps / plaque) li> ul>
 
               LVM31/33 2 Port Solenoid Valve for Chemicals
LVM31/33 is a compact direct operated 2/3 port solenoid valve for chemicals. LVM's unique internal chamber design reduces the swept volume to a minimum and can mean zero dead volume and carry over. Operating pressure ranges from -90 kPa to 0.2 MPa. LVM31/33 is available as body ported, direct tube connection or base mounted. Maximum flow up to Cv of 0.42
- Orifice diameter: 5mm
 - Power-saving circuit available
 - 2 port body ported or base mounted
 - Diaphragm choice of EPDM or FKM
 - Wetted part material: PEEK (body/plate)