- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Procédé de fluide
 - Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
 - 2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
 - LVM15/150, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
 
LVM15/150, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
LVM15 / 150 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. & Nbsp; pression de fonctionnement est comprise entre -75 kPa à 0,60 MPa. LVM15 / 150 est disponible en tant que base montée avec une sous-plaque (M6 ou 1 / 4-28UNF). P>
- Diamètre de l'orifice: 1,6 mm li>
 - Circuit d'économie d'énergie disponible en standard li>
 - Choisissez un type standard ou haute pression li>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports li>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez & reg; li>
 - Matière en partie mouillée: PEEK (corps / plaque) li> ul>