- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Procédé de fluide
 - Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
 - 2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
 - LVM07, électrovanne 2 ports pour produits chimiques
 
LVM07, électrovanne 2 ports pour produits chimiques
LVM07 e dua na makawa ni kena cicivaki na kena na kena na solenoid ni gacagaca. Na inaki LVM ni loqi donui e loma ni reduces e sega ni taucoko ka rawa ni kena ibalebale e dua na ivola ni mate ka na sega ni tautauvata. Ranges ni veivakasaurarataki mai na 75 kPa ki na 0.1 MPa.
- orifice diamètre: 0.8mm
 - Contensible avec un circuit d’économie d’énergie qui réduit la consommation d’énergie de détention à 0,8W
 - Diaphragm choix de EPDM, FKM ou Kalrez-reg;
 - Fluid matériel de contact: PEEK