- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Procédé de fluide
 - Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
 - 2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
 - LVM09/090, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
 
LVM09/090, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
LVM09 / 090 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. & Nbsp; gammes de pression de fonctionnement de -75 kPa à 0,2 MPa. & Nbsp; p>
- Disponible avec un circuit d'économie d'énergie qui réduit la consommation d'énergie de maintien à 0,9W LI>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports LI>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez® LI>
 - Matière en partie mouillée: PEEK (corps / plaque) LI> UL>