- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Procédé de fluide
 - Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
 - 2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
 - LVM20/200, Electrodistributeur compact 2/2 et 3/2 à commande directe pour les produits chimiques
 
LVM20/200, Electrodistributeur compact 2/2 et 3/2 à commande directe pour les produits chimiques
LVM20 / 200 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. & Nbsp; pression de fonctionnement est comprise entre -75 kPa à 0,30 MPa. LVM20 / 200 est disponible en tant que corps de portage, monté Raccord de tuyau directe ou une base. jusqu'à un débit maximum à Cv de 0,065 p>
- Diamètre de l'orifice: 2 mm li>
 - Circuit d'économie d'énergie disponible li>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports li>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez & reg; li>
 - Matière en partie mouillée: PEEK (corps / plaque) li> ul>