- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Procédé de fluide
 - Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
 - 2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
 - LVM10/100, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
 
LVM10/100, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs
lvm10 / 100 est une soupape à solénoïde de port 2/3 à commande directe compact pour des produits chimiques. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. Pression de fonctionnement varie de -75 kPa & nbsp; à 0,25 MPa. Lvm10 / 100 est disponible en tant qu'organe de portage, monté Raccord de tuyau directe ou une base. P>
- Diamètre de l'orifice de LVM11: 1,5 mm li>
 - Diamètre de l'orifice de LVM10: 1,4 mm li>
 - Disponible avec un circuit d'économie d'énergie qui réduit la consommation d'énergie de maintien à 1W li>
 - 2 ports N.C. ou N.O. les types; Type universel 3 ports li>
 - Choix du diaphragme d'EPDM, FKM ou Kalrez & reg; li>
 - Matière en partie mouillée: PEEK ou PFA (corps / plaque) li> ul>