- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Procédé de fluide
 - Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
 - 2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
 - LVM11 / 13, électrovanne 2/3 ports pour produits chimiques
 
LVM11 / 13, électrovanne 2/3 ports pour produits chimiques
LVM11/13 e dua na makawa ni kena cicivaki na 2/3 na solenoid gacagaca ni wainimate. Na inaki LVM ni loqi donui e loma ni reduces e sega ni taucoko ka rawa ni kena ibalebale e dua na ivola ni mate ka na sega ni tautauvata. Ranges ni veivakasaurarataki mai na 0 ki na 0.25 MPa.
- orifice diamètre: 1.5mm
 - Contenable avec circuit d’économie d’énergie qui réduit la consommation d’énergie de détention à 1W
 - Diaphragm choix de l’EPDM, FKM ou Kalrez®
 - Fluid matériel de contact: PEEK