- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQ2
- Spécifications métriques, nouvelle série
- KQ2-G, Raccord instantané, inoxydable
KQ2-G, Raccord instantané, inoxydable
SMC's popular one touch technology has been incorporated into this series where all the wetted metal parts are made from stainless steel. This fitting is suitable for use in CRT production for example where the use of copper must be avoided. Other applications include wash down or other environments that could corrode normal fittings. KQ2-G can be used for vacuum 100 kPa and pressures up to 1 MPa (~150 psi). This fitting is available in 27 different body styles, with connection sizes from M5 to 1/2 R(PT), and tube sizes from 4mm OD to 12mm OD.
- Parties métalliques en contact avec le fluide: 303 SUS li>
- Convient pour une utilisation dans la production CRT (sans cuivre) ou lorsque la résistance à la corrosion est souhaitée li>
- Peut être utilisé pour des applications de vide ou de pression [-29.5 in Hg ~ + 145 psi (-100kPa! +1.0 MPa)] li>
- 27 styles de corps li>
- 6 tailles de tube de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2 " R (PT) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>