- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQ2
- Amérique du Nord (pouces)
Amérique du Nord (pouces)
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
KQ2, Raccord instantané pour pouces Taille Tube, UNF, NPT de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes en nylon et polyuréthane li>
- Stud permet la rotation du corps pour faciliter l'installation dans des espaces confinés li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions d'un vide poussé jusqu'à une pression de 1.0MPa li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2, Raccord instantané pour pouces Taille Tube, aucun fil de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Disponible dans une grande variété de tailles, de styles de carrosserie et de types de filetage. li>
- Un emballage spécialement conçu assure une étanchéité positive sous pression sans débit réduit. li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2, Raccord instantané, pouces Taille Tube, M, R Connexion Discussion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Matériau de tube: FEP, PFA, nylon, nylon doux, polyuréthane li>
- Fluide: air, eau li>
- Plage de pression de fonctionnement: -100kPa ~ 1MPa li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2 Unifit Raccord instantané pour pouces Taille Tube, Rc, G, NPT, NPTF fil de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Matériau de tube: FEP, PFA, nylon, nylon doux, polyuréthane li>
- Fluide: air, eau li>
- Plage de pression de fonctionnement: -100kPa ~ 1MPa li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- La conception innovante permet une utilisation avec les filetages NPT, NPTF, Rc et G,
rendant ce raccord polyvalent et rapide li> - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2, Raccord instantané, pouces Taille Tube, NPT de connexion, w / Seal visage
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Connexion à une touche IN / OUT li>
- Pression de fonctionnement: -100 kPa à 1 MPa li>
- Peut être utilisé avec du nylon et de l'uréthane li>
- Fil de connexion: NPT li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2, raccord instantané, pouces Taille Tube, R fil de connexion, w / Seal visage
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Convient pour une utilisation avec du nylon et de l'uréthane li>
- Pression de fonctionnement: -100 kPa à 1 MPa li>
- Connexion à une touche IN / OUT li>
- Fil de connexion R li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2, Nipples, pouces Taille
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Utilisé pour connecter les raccords instantanés li>
- Léger li>
- Différentes tailles li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2P, pouces Plugs Taille
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Utilisé pour boucher les raccords instantanés inutilisés
- Léger
- Variété de tailles pour s'adapter à tous les raccords KQ2