- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQ2
- Amérique du Nord (pouces)
- KQ2, Raccord instantané, pouces Taille Tube, NPT de connexion, w / Seal visage
KQ2, Raccord instantané, pouces Taille Tube, NPT de connexion, w / Seal visage
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Connexion à une touche IN / OUT li>
- Pression de fonctionnement: -100 kPa à 1 MPa li>
- Peut être utilisé avec du nylon et de l'uréthane li>
- Fil de connexion: NPT li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>