NCQ2
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
NC (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet, simple tige
double effet standard, version simple de la tige du cylindre compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 100mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Double effet, simple tige, cylindre compact li>
- Tailles d'alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 li>
- Plage de course standard (mm): 5 à 100 li>
- Les montages incluent: Trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
NC(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
double effet standard, version simple de la tige de piston non rotatif du cylindre compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 63mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
NC(D)Q2KW, Vérin compact, double effet, anti-rotation, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur
double effet Standard, la version à double tige de piston non rotatif du cylindre compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 63mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Vérin compact : tige antirotation Double effet, tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
NC(D)Q2, Vérin compact, simple effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
simple effet standard, seule version tige du cylindre compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 50 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Vérin compact: standard Simple effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Course standard (mm): 5, 10, 20
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
NC(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur
alésage standard large simple effet, seule version tige du cylindre compact NCQ2. Le grand trou NCQ2 est disponible dans les tailles d'alésage de 125 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Vérin compact : gros diamètre Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
NC(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur
double effet standard, version double tige du vérin compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 100mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
NC(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur
alésage standard large simple effet, double version tige du cylindre compact NCQ2. Le grand trou NCQ2 est disponible dans les tailles d'alésage de 125 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Vérin compact : gros diamètre Double effet, tige traversante
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.
NC (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet, simple tige, résistant à la température
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Double tige simple action
- Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- XB14 alésages (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Le montage inclut: Trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
- Plage de température de l'option basse température (XB7) -40 ° F à 158 ° F
- Plage de températures de l'option haute température (XB6) 10 ° F à 302 ° F
- Option de détecteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0 ° F à 302 ° F li> ul>
NC (D) Q2-Z, Cylindre compact à double effet, simple tige, Options de trait
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm / sec) li>
- Course XC8 réglable pour la course étendue li>
- Course XC9 réglable pour le coup de rétraction li>
- XC10 double course, type double tige (4 positions) li>
- XC11 double course, type tige simple (3 positions) li> ul>
NC (D) Q2-Z, Cylindre compact à double effet, simple tige, Options environnementales
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.- Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux li>
- Grattoir à boudin à tige XC35 pour le soudage d'environnements glacés ou givrés li>
- Tige de piston XC6 en acier inoxydable li> ul>
NCQ2-Z accessoires, Rod Ecrou
le contre-écrou d'extrémité de tige NCQ2- Accessoire: écrou de tige
- Taille d'alésage applicable (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200 LI> UL>