- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- NCQ2
- NC(D)Q2, Vérin compact, simple effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
NC(D)Q2, Vérin compact, simple effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
simple effet standard, seule version tige du cylindre compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 50 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
- Vérin compact: standard Simple effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Course standard (mm): 5, 10, 20
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.