KDM
Le connecteur multiple rectangulaire de la série KDM offre une diminution substantielle de l'espace de montage par rapport à un modèle nécessitant de nombreux joints d'union pour les panneaux et les cloisons, ce modèle ne nécessitant qu'un espace de montage de petite taille. La série KDM peut être utilisée avec les pressions positives et le vide. Il est possible de créer un connecteur multiple avec des tailles de tubes différentes.
KDM, rectangulaire multi-connecteur
Le connecteur multiple rectangulaire de la série KDM offre une diminution substantielle de l'espace de montage par rapport à un modèle nécessitant de nombreux joints d'union pour les panneaux et les cloisons, ce modèle ne nécessitant qu'un espace de montage de petite taille. La série KDM peut être utilisée avec les pressions positives et le vide. Il est possible de créer un connecteur multiple avec des tailles de tubes différentes.
- Multi-connecteur rectangulaire
- Tube de connexion : 10, 20
- Réduction substantielle de l'espace de montage
- Connexion/Déconnexion instantanée du tube
KDM, mâle / femelle, rectangulaire multi-connecteur
Le connecteur multiple rectangulaire de la série KDM offre une diminution substantielle de l'espace de montage par rapport à un modèle nécessitant de nombreux joints d'union pour les panneaux et les cloisons, ce modèle ne nécessitant qu'un espace de montage de petite taille. La série KDM peut être utilisée avec les pressions positives et le vide. Il est possible de créer un connecteur multiple avec des tailles de tubes différentes.
- Bouchon et connecteur du raccord
- Tailles combinées de connecteurs disponibles
- Joint : utilisable du vide à 1 MPa
- Bouton d'extraction : (pouce) rouge, (mm) bleu