VG
La série VG342 est une série d'électrodistributeurs 3/2 à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Leurs fonctions peuvent être modifiées de N.F. à N.O. ou pilotage externe. Il est possible d'utiliser la série VG342 avec le vide ou des pressions faibles. Aucune lubrification requise.

VG342, 3 Port Electrovanne, pilote Poppet
La série VG342 est une série d'électrodistributeurs 3/2 à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Leurs fonctions peuvent être modifiées de N.F. à N.O. ou pilotage externe. Il est possible d'utiliser la série VG342 avec le vide ou des pressions faibles. Aucune lubrification requise.
- Léger: 1.1kg.
- Grande capacité de débit: Racc 1” - 12 860 Nl/ min
- Faible consommation électrique.
- Lubrification non requise.
- Applications du vide et à faible pression possibles.
- Changement de fonctionnement: N.F., N.O. ou pilote externe.
- Peut être utilisé en tant que valve de séparation ou sélecteur de circuit (pilote externe).