VG342, 3 Port Electrovanne, pilote Poppet

La série VG342 est une série d'électrodistributeurs 3/2 à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Leurs fonctions peuvent être modifiées de N.F. à N.O. ou pilotage externe. Il est possible d'utiliser la série VG342 avec le vide ou des pressions faibles. Aucune lubrification requise.

  • Léger: 1.1kg.
  • Grande capacité de débit: Racc 1” - 12 860 Nl/ min
  • Faible consommation électrique.
  • Lubrification non requise.
  • Applications du vide et à faible pression possibles.
  • Changement de fonctionnement: N.F., N.O. ou pilote externe.
  • Peut être utilisé en tant que valve de séparation ou sélecteur de circuit (pilote externe).
VG342, 3 Port Electrovanne, pilote Poppet
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Pilote Configuration Status
Tension Configuration Status
Câble Configuration Status
Protection de circuit Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Symboles Configuration Status
Option Configuration Status
Conforme CE Configuration Status