VEXER
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
VEX1 * 0, puissance Valve, Régulateur Valve
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Série de régulateurs lourds, régulateur
- Type : commande pneumatique, bobine à pilotage externe
- Orifice (mm) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Température ambiante et température du fluide : 0 à 50°C
VEX1 * 3 *, VALVE, Régulateur de précision
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Série de régulateurs lourds, régulateur de précision
- Montage en ligne et Montage sur embase
- Orifice : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 0~60°C
VEX3, puissance Valve, 3 Position de la vanne
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Série de régulateurs robustes, vannes 3 positions
- Montage en ligne et Montage sur embase
- Orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 0~50°C (temp. de l'air : 60°C)
VEX5, puissance Valve, économie Valve
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Série de régulateurs robustes, vanne économique
- Electroistributeur à commande pneumatique et pilotage externe
- Orifice : 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 0~50°C (temp. de l'air : 60°C)
- Options : fixation, manomètre
VEX3, Distributeur 3/3 à centre fermé, Montage en ligne
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Montage en ligne.
- Distributeur 3/2 à 3 positions, à commande électrique ou pneumatique.
- Débit jusqu'à 3300 l/min.
- Réduction de la consommation d'énergie : 1 W.
- Temps de réponse : 60 ms max.
- Permet l'arrêt intermédiaire du vérin, l'accélération ou la décélération.
VEX3, Distributeur 3/3 à centre fermé, sur embase unitaire
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- sur embase unitaire.
- Distributeur 3/2 à 3 positions, à commande électrique ou pneumatique.
- Débit jusqu'à 3300 l/min.
- Réduction de la consommation d'énergie : 1 W.
- Temps de réponse : 60 ms max.
- Permet l'arrêt intermédiaire du vérin, l'accélération ou la décélération.
VVEX2, Base de collecteur pour VEX Power Series Valve
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Embase pour régulateur lourd VEX1
- Stations de vanne : 2 à 10
- Caractéristiques du passage : ALIM et ECH communs
- Orifice : 1/8
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
VVEXB, Base de collecteur pour VEX1_33 VALVE
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Embase pour régulateur lourd VEX1
- Stations de vanne : 2 à 10
- Caractéristiques du passage : ALIM et ECH communs
- Orifice : 1/8
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
VVEX4, Base de collecteur pour VEX3 VALVE
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Embase pour régulateur robuste VEX3
- Nombre de stations : 2 à 6
- Caractéristiques du passage : ALIM et ECH communs
- Orifice : 3/8, 1/2
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
Vvex, Base de collecteur pour VEX3
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Jusqu'à 8 stations pour la taille 2 et 6 stations pour la taille 4 li>
- Disponible avec pilote interne ou pilote externe commun (M5x0.8) li> ul>