- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VEXER
- Vvex, Base de collecteur pour VEX3
Vvex, Base de collecteur pour VEX3
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Jusqu'à 8 stations pour la taille 2 et 6 stations pour la taille 4 li>
- Disponible avec pilote interne ou pilote externe commun (M5x0.8) li> ul>