- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VEXER
- VEX3, Distributeur 3/3 à centre fermé, Montage en ligne
VEX3, Distributeur 3/3 à centre fermé, Montage en ligne
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Montage en ligne.
- Distributeur 3/2 à 3 positions, à commande électrique ou pneumatique.
- Débit jusqu'à 3300 l/min.
- Réduction de la consommation d'énergie : 1 W.
- Temps de réponse : 60 ms max.
- Permet l'arrêt intermédiaire du vérin, l'accélération ou la décélération.