- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VEXER
- VEX5, puissance Valve, économie Valve
VEX5, puissance Valve, économie Valve
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Série de régulateurs robustes, vanne économique
- Electroistributeur à commande pneumatique et pilotage externe
- Orifice : 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 0~50°C (temp. de l'air : 60°C)
- Options : fixation, manomètre