- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VEXER
- VVEXB, Base de collecteur pour VEX1_33 VALVE
VVEXB, Base de collecteur pour VEX1_33 VALVE
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Embase pour régulateur lourd VEX1
- Stations de vanne : 2 à 10
- Caractéristiques du passage : ALIM et ECH communs
- Orifice : 1/8
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)