- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VEXER
- VEX1 * 3 *, VALVE, Régulateur de précision
VEX1 * 3 *, VALVE, Régulateur de précision
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
- Série de régulateurs lourds, régulateur de précision
- Montage en ligne et Montage sur embase
- Orifice : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 0~60°C