LEJS, actionneur électrique, haut Rigidité curseur Type de balle d'entraînement à vis (AC Servo moteur (100 / 200W)

Le LEJS est un type de curseur actionneur électrique disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFS, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que d'une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.

  • Tailles de corps: 40, 63
  • Charge de travail maximale: 85 kg
  • Vitesse maximale: 1800 mm / s (plomb H)
  • Course maximale: 1500 mm
  • Répétabilité de positionnement: ± 0.02mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
LEJS, actionneur électrique, haut Rigidité curseur Type de balle d'entraînement à vis (AC Servo moteur (100 / 200W)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Précision Configuration Status
Taille Configuration Status
Type de moteur Configuration Status
Plomb, mm Configuration Status
Course Configuration Status
Options du moteur Configuration Status
Fond Configuration Status
type de câble Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Type de pilote Configuration Status
Connecteur E / S Configuration Status
Option Configuration Status