- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
- Vis à billes haute Rigidité
- LEJS, actionneur électrique, curseur haute rigidité, vis à billes, sans moteur
LEJS, actionneur électrique, curseur haute rigidité, vis à billes, sans moteur
Le LEJS est disponible dans un type sans moteur, ce qui permet le montage d'un servomoteur à courant alternatif autre que le standard choisi par SMC. Accouplement d'arbres et les modes de montage sont compatibles avec les huit séries de servo-moteur à partir de 5 fabricants. Les fabricants incluent Mitsubishi, Yaskawa, Sanyo Denki, Omron et Panasonic. P>
- Tailles du corps: 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
- Charge de travail maximale: 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
- Vitesse maximale: 2300 mm / s (en fonction de la taille, de l'avance et de la course)
- Accélération maximale :: & nbsp; 20 000 mm / s & sup2; (40, 63) 9 800 mm / s & sup2; (100)
- Répétabilité du positionnement: & plusmn; 0,01 mm (en fonction de la taille et de la dérivation)
- Plage de course: 200 à 1500 mm par incréments de 100 mm